Profilbürsten / Material wählbar / Ausfügrung wählbar

Profilbürsten / Material wählbar / Ausfügrung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Profilbürste:Verwandte bildanzeige
Für nachhaltige Bürstenfasern und Fasereigenschaften, siehe
S.499
Ausführung Bürstenfaser KanalFarbe
BRUSNNylon 6EN 1.4301 äquiv.weiß
BRUSEElektrisch leitfähige Thunderon® Faser (Kupferlegierung)Silber-grün
BRUSMLeitfähiges Nylon Mono-Eight®Schwarz
BRUSKNylon mit SchleifkörperGrau
Thunderon® ist eine eingetragene Handelsmarke von Nihon Sanmo Dyeing Co., Ltd.
Mono-Eight® ist eine eingetragene Handelsmarke von TORAY MONOFILAMENT Co., Ltd.
Für Sicherheitshinweise, siehe S. 499

Spezifikationen

Teilenummer-Nr.-H-L
BRUSN3-0.2-30-150
■L Toleranz für Maß L
L (Einheit: mm)Toleranz
~100±1.5
101~400±2.0
401~800±2.5
 
TeilenummerNr. AuswahlH 5mm-SchritteL in 5mm-Schrittenhd
AusführungT
BRUSN30.210~5030~8003.50.2
0.30.3
50.210~505.50.2
0.30.3
0.510~500.5
BRUSE30.07510~303.50.075
BRUSM30.310~503.50.3
55.5
BRUSK50.610~505.50.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BRUSE3-0.075-[10-30/5]-[30-800/5]
BRUSK5-0.6-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM3-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM5-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN3-[0.2,​0.3]-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN5-[0.2,​0.3,​0.5]-[10-50/5]-[30-800/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff des Bürstenbesatzes T Draht-Ø, Nr. (Maß d) H
(mm)
L
(mm)
Nr. Auswahl
1 9 Arbeitstage 10Conductive Fiber Thunderon(r) (Copper Alloy)30.075(0.075)10 ~ 3030 ~ 8000.075
1 9 Arbeitstage 10Nylon with Abrasive Grain50.6(0.6)10 ~ 5030 ~ 8000.6
1 9 Arbeitstage 10Conductive Nylon Mono-Eight(r)30.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 9 Arbeitstage 10Conductive Nylon Mono-Eight(r)50.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3
1 9 Arbeitstage 106 Nylon30.2(0.21),0.3(0.295)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.3
1 9 Arbeitstage 106 Nylon50.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support