Laufräder / GYUL / Gummi

Laufräder / GYUL / Gummi

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Kautschuk



MISUMI hat diese Laufräder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ersatzräder für Geräterollen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Kautschuk (schwarz)
Integrierte Lager Keine

Spezifikationen

Teilenummer
GYUL38
TeilenummerdHWZulässige Last
(N)
Gewicht (g)Stückpreis
AusführungD1 ~ 50 Stk.
GYUL254.71412807
325.2161412023
386.2201720028
406.2211720029
506.2242030054
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GYUL25
GYUL32
GYUL38
GYUL40
GYUL50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Maß D
(mm)

0.82 €

1 5 Arbeitstage 1025124.71425

0.55 €

1 5 Arbeitstage 1032145.21632

0.60 €

1 5 Arbeitstage 1038176.22038

0.85 €

1 5 Arbeitstage 10-----

1.03 €

1 5 Arbeitstage 1050206.22450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung mit Flansch Radwerkstoff Kautschuk Lager Nicht im Lieferumfang
Ausführung Replacement Wheels for Casters

Ergänzungsartikel

Technischer Support