Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Laufräder von MISUMI ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
GYUW150A |
Teilenummer | d | Zulässige Last (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||
GYUW | 130 | 12 | 1800 | 571 | |
150 | 2000 | 749 | |||
150A | 20 | 2000 | 890 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Radbreite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbreite(mm) | 56 | Lager | Mitgeliefert | Ausführung | Replacement Wheels for Casters |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften