Riemenscheibe

Riemenscheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] V-Nut und U-Nut Typen sind verfügbar. [Werkstoff] MC-Nylon und leitfähiges MC-Nylon sind erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Riemenscheibe:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundwerkstoffSicherungsring
V-NutU-Nut
RVABRVAUMC NylonFederstahl
Elektrisch leitfähiges MC Nylon
*Lagerpräzision nach JIS B1514, Klasse 0
Lager (2 Stk.) sind kraftschlüssig.
MC Nylon steht für Monomer-gegossenes Nylon MonoCast®. MonoCast® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Nippon Polypenco Ltd.

Spezifikationen

Teilenummer-Rad-werkstoff
RVAB75-M
NutformTeilenummerRad-werkstoffdRNuttiefeFHWBCLager
(2 Stk.)
Zulässige Last (N)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungDZ1Z2M (MC Nylon)D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
V-Nut
RVAB
75M (MC Nylon)
D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
102.55955536321629.36200ZZ3530210  
100128379383417316201ZZ5099360  
130204109104850422141.26004ZZ8238740  
15012812352442243.26204ZZ9807870  
U-NutRVAU75M (MC Nylon)
D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)
10859--36321629.36200ZZ3530210  
100128.583--383417316201ZZ5099360  
1302010.5109--50422141.26004ZZ8238740  
15011128--52442243.26204ZZ9807870  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RVAB75-D
RVAB75-M
RVAB100-D
RVAB100-M
RVAB130-D
RVAB130-M
RVAB150-D
RVAB150-M
RVAU75-D
RVAU75-M
RVAU100-D
RVAU100-M
RVAU130-D
RVAU130-M
RVAU150-D
RVAU150-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Werkstoff Oberflächenbehandlung Ausführung Maß D
(mm)
Montagehöhe
(mm)
H-Maß
(mm)
Betätigungsdruck

105.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10U-Grooved TypeElectrically Conductive MC Nylon-Pulley75---

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10U-Grooved TypeMC Nylon-Pulley75---

122.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.0330 Äquiv.Trivalent ChromateFloor Locks--38-

56.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10U-Grooved TypeElectrically Conductive MC Nylon-Pulley100---

255.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.0330 Äquiv.Trivalent ChromateFloor Locks--50-

94.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10U-Grooved TypeElectrically Conductive MC Nylon-Pulley130---

330.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.0330 Äquiv.Trivalent ChromateFloor Locks--52-

121.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10U-Grooved TypeElectrically Conductive MC Nylon-Pulley150---

105.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Space Saving TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateFloor Stoppers-90-Reinforced

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.4301 Äquiv.-Floor Locks--36-

122.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Space Saving TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateFloor Stoppers-130-Reinforced

56.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.4301 Äquiv.-Floor Locks--38-

255.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Space Saving TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateFloor Stoppers-160-Reinforced

94.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-EN 1.4301 Äquiv.-Floor Locks--50-

330.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Space Saving TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateFloor Stoppers-85-Medium

121.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Space Saving TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateFloor Stoppers-85-Reinforced

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support