Bodenfußstützen / Spitze mit Sechskantfase

Bodenfußstützen / Spitze mit Sechskantfase
  • Mengenrabatt
Dieser Bolzen zur Montageverstellung ist mit einer Aufnahmeplatte kombinierbar
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bodenfußstützen/Spitze mit Sechskantfase:Verwandte bildanzeige
Fine
AusführungWerkstoff Härte (Spitze induktionsgehärtet)Oberflächenbehandlung
L vorgefertigtvorgefertigte Längen
FJKMR-EN 1.1191 Äquiv.50~56HRCChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
TeilenummerLdRBLastkapazität (kg)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungM (xP)
FJKMR16 (x1.5)100147101344.0150 
20 (x1.5)1891668.6250 
24 (x1.5)1032010131898.8300 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJKMR16-100
FJKMR20-100
FJKMR24-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16100

6.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20100

8.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24103

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Bodenfußstützen/Spitze mit Sechskantfase:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Schraube Fine Thread Steigung P(mm) 1.5 Spezifikationen Tip Sphere Hex Chamfered
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate Ausführung Leveler Bolts

Ergänzungsartikel

Technischer Support