Bodenfußstützen / Ausführung mit kugelförmiger Spitze und Kappe

Bodenfußstützen / Ausführung mit kugelförmiger Spitze und Kappe
  • Mengenrabatt
Dieser Bolzen für die Montageverstellung kann mit einer Sitzplatte kombiniert werden
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bodenfußstützen/Ausführung mit kugelförmiger Spitze und Kappe:Verwandte bildanzeige
Fine
AusführungWerkstoffHärte
(Spitze induktionsgehärtet)
Oberflächenbehandlung
L vorgefertigtvorgefertigte Längen
FJKMB-EN 1.1191 Äquiv.50~56HRCChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
TeilenummerLdRBLastkapazität (kg)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungM (xP)
FJKMB16 (x1.5)100147102144.0150 
20 (x1.5)1892468.6250 
24 (x1.5)1032010132798.8300 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJKMB16-100
FJKMB20-100
FJKMB24-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16100

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20100

10.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24103

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Bodenfußstützen/Ausführung mit kugelförmiger Spitze und Kappe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Schraube Fine Thread Steigung P(mm) 1.5 Spezifikationen Tip Sphere Head Cap
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate Ausführung Leveler Bolts

Ergänzungsartikel

Technischer Support