Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Handgriffe / HHDS, HHDSA, HHDSS, HHDSW / Kunststoff, Aluminium, Edelstahl / lackiert, poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminiumlegierung, Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.], Polycarbonat / [Bauform] U Form, Für Platten / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 90 - 122 mm / [Griffstärke] 13 - 19 mm / [Farbe] schwarz, weiß



Die Handgriffe von MISUMI bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminiumlegierung,Chrom-Nickel-Stahl [EN 1.4301 Equiv.],Polycarbonat. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Für Platten. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 90 bis 122 mm. Eine Griffstärke von 13 bis 19 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Weiß.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handgriffe für Platten mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HHDSPolykarbonat (schwarz)-
HHDSWPolykarbonat (weiß)-
HHDSAEN AC-46100 Äquiv.Einbrennlack (silber-metallic)
HHDSSEN 1.4301 Äquiv.Poliert

Spezifikationen

Teile-nummer
HHDS90
Teile-nummerLL1HhAGewicht (g)Stückpreis
AusführungHHDS, HHDSWHHDSAHHDSSHHDSHHDSWHHDSAHHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
90110322413174390
1041273727.7162565150
12214943.332.51942102220

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHDS90
HHDS104
HHDS122
HHDSA90
HHDSA104
HHDSA122
HHDSS90
HHDSS104
HHDSS122
HHDSW90
HHDSW104
HHDSW122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Breite Maß L Werkstoff Oberflächenbehandlung Höhe

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Black1390PolycarbonateNot Provided32

3.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Black16104PolycarbonateNot Provided37

4.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Black19122PolycarbonateNot Provided43.3

13.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-1390EN AC-46100 Äquiv.Baked Paint32

9.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-16104EN AC-46100 Äquiv.Baked Paint37

11.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-19122EN AC-46100 Äquiv.Baked Paint43.3

12.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1390EN 1.4301 Äquiv.Buffed Surface32

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-16104EN 1.4301 Äquiv.Buffed Surface37

18.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-19122EN 1.4301 Äquiv.Buffed Surface43.3

3.70 €

1.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -White1390PolycarbonateNot Provided32

5.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -White16104PolycarbonateNot Provided37

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -White19122PolycarbonateNot Provided43.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Handgriffe für Platten mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung U-Form/Gerade Befestigungsmethode Innengewinde Griffhebelausführung Pull Handles for Panels

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support