Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Stift | Grundkörper | Buchsen | Feder | |||
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | |
GLPN | EN 1.1191 äquiv. | HRC50~55 | Schwarz brüniert | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz brüniert | Hochfeste Messinglegierung Feststoffschmiermittel-Einlagerung | SUS304WPB |
Teilenummer | - | S |
GLPN8 GLPN16 | - - | 10 25 |
Teilenummer | Hub | R | D | L | H | T | ℓ | C | d1 | Teilkreis-Ø | Last (N) | Stückpreis | ||
Ausführung | d | S | min. | max. | 1~10 Stk. | |||||||||
GLPN | 6 | 5 | 4 | 14 | 32 | 30 | 8 | 5 | 1 | 4.5 | 22 | 18 | 29 | |
10 | 38 | 8 | 29 | |||||||||||
8 | 5 | 5 | 16 | 38 | 32 | 24 | 22 | 30 | ||||||
10 | 42 | 14 | 30 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 20 | 48 | 40 | 8 | 1.5 | 5.5 | 30 | 26 | 47 | |||
15 | 52 | 15 | 47 | |||||||||||
12 | 15 | 8 | 22 | 52 | 42 | 32 | 27 | 48 | ||||||
20 | 58 | 20 | 48 | |||||||||||
16 | 15 | 10 | 28 | 60 | 52 | 10 | 10 | 2 | 6.5 | 40 | 42 | 73 | ||
25 | 70 | 22 | 73 | |||||||||||
20 | 20 | 12 | 32 | 70 | 56 | 44 | 48 | 86 | ||||||
30 | 80 | 30 | 86 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GLPN6-5 |
GLPN6-10 |
GLPN8-5 |
GLPN8-10 |
GLPN10-10 |
GLPN10-15 |
GLPN12-15 |
GLPN12-20 |
GLPN16-15 |
GLPN16-25 |
GLPN20-20 |
GLPN20-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (S) (mm) | Stift-Ø d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | ||
46.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | ||
50.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | ||
51.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 8 | ||
56.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | ||
59.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | ||
68.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | ||
69.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 12 | ||
87.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | ||
91.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 16 | ||
104.28 € 73.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 20 | ||
109.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 20 |
Loading...
Ausführung | Eckspanner |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub (S)(mm)
Stift-Ø d(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften