Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kugel | Stift | Griff | Ring | |||||
vorgefertigte Längen | Maß L konfigurierbar | Werkstoff | Härte | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BLPS | BLPF | EN 1.4125 Äquiv. | HRC55~ | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.0736 Äquiv. | Chemisch vernickelt | JIS-SWRH | vernickelt |
Teilenummer | - | L |
BLPS8 BLPF10 | - - | 25 45 |
Teilenummer | L Auswahl | B1 | ℓ1 | D | ℓ2 | E | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | B | L=25 | L=30 | L=40 | L=50 | L=60 | ||||||||||
BLPS | 5 | 30 | 5.5 | 6 | 11 | 22 | 25 | - | - | - | - | |||||
6 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 7 | 11 | 22 | 25 | - | ||||||
8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9.5 | 8 | 11 | 22 | 25 | - | ||||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 12 | 9 | 16 | 27 | 25 | ||||||
12 | 60 | 14.5 | 10 | 16 | 27 | 25 | - | - | - | - | ||||||
16 | 60 | 19 | 14 | 19 | 32 | 25 | - | - | - | - |
Teilenummer | L 5mm-Schritte | B1 | ℓ1 | D | ℓ2 | E | Stückpreis | |
Ausführung | B | |||||||
BLPF | 5 | 10~30 | 5.5 | 6 | 11 | 22 | 25 | |
6 | 15~50 | 7 | 7 | 11 | 22 | 25 | ||
8 | 20~100 | 9.5 | 8 | 11 | 22 | 25 | ||
10 | 25~100 | 12 | 9 | 16 | 27 | 25 | ||
12 | 30~100 | 14.5 | 10 | 16 | 27 | 25 | ||
16 | 50~100 | 19 | 14 | 19 | 32 | 25 |
B | Passende Bohrung Empfohlene Maße | Widerstand beim Ausbau (N) | Bruchlast des Stifts (kN) | Masse (g) | |
5 | 5 | +0.07 0 | 9 | 5 | 19~22 |
6 | 6 | +0.07 0 | 9 | 7 | 21~28 |
8 | 8 | +0.09 0 | 9 | 13 | 27~58 |
10 | 10 | +0.09 0 | 20 | 20 | 59~105 |
12 | 12 | +0.11 0 | 30 | 29 | 73~135 |
16 | 16 | +0.11 0 | 50 | 51 | 159~237 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stift-Ø B (φ) | L (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 ~ 30 | L Dimension Configurable Type | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 ~ 50 | L Dimension Configurable Type | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 ~ 100 | L Dimension Configurable Type | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 ~ 100 | L Dimension Configurable Type | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 ~ 100 | L Dimension Configurable Type | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 ~ 100 | L Dimension Configurable Type | ||
14.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 30 | L Selectable Type | |
14.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 25 | L Selectable Type | |
15.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | L Selectable Type | |
15.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 40 | L Selectable Type | |
16.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | L Selectable Type | |
16.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 25 | L Selectable Type | |
16.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | |
17.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 40 | L Selectable Type | |
18.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 50 | L Selectable Type | |
21.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | L Selectable Type | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
22.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 40 | L Selectable Type | |
23.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 50 | L Selectable Type | |
24.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 60 | L Selectable Type | |
29.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 60 | L Selectable Type | |
40.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 | L Selectable Type |
Loading...
Ausführung | Stiftausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stift-Ø B(φ)
L(mm)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften