Seier 5 / Gelenkverbinder

Seier 5 / Gelenkverbinder
  • Mengenrabatt

Bei der Verbindung des Rahmens kann es in jedem Winkel verbunden werden. Dieses Produkt kann nicht allein verwendet werden. Bitte wählen Sie 2 Modelle für die Verwendung in Kombination.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Seier 5/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HBLTBA20EN AC-46100 äquiv.-
HBLTBBN20
Mitgelieferte SchraubeEN 1.7220 äquiv.Galvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
HBLTBA20
Teile-nummerVerfügbares ProfilGewicht (g)Innensechskantschraube, flacher Kopf
(1 Stk.)
StückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 14 Stk.15~50
HBLTBA2020mm quadratisch (HFS5)10.8M4x6
HBLTBBN20

Optionen

Seier 5/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige

Änderungen der Produktspezifikationen

Die Außenmaße der Fläche im blauen Rahmen werden bei Bestellungen, die ab September 2024 eingehen, geändert. Beispiel: HBLTBBN20
Vor den VerbesserungenNach den Verbesserungen
[Hintergrund der Spezifikationsänderungen]
Bei der Verwendung dieser beiden Produkte in Kombination sind folgende Probleme aufgetreten, weshalb Verbesserungen vorgenommen wurden.
(1) Der Kopf der Senkkopfschraube steht über, was zu Störungen bei der Verwendung der Abdeckplatte führt.
(2) Der Winkel kann nicht auf 180 Grad eingestellt werden.
Beispiel: HBLTBBN20
Details zu den VerbesserungenVor den VerbesserungenNach den Verbesserungen
(1) Die Senkkopfschraube steht nicht mehr über der Haupteinheit.
(2) Der Winkel kann nun auf 180 Grad eingestellt werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTBA20
HBLTBA20-SET1
HBLTBA20-SET2
HBLTBBN20
HBLTBBN20-SET
HBLTBBN20-SET3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nicht im Lieferumfang

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SET2 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage)

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nicht im Lieferumfang

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

4.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SET3 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Seier 5/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie Serie 5 Profilgröße Für 20, 25, 40
Halterungstyp Freiwinkelverbinder Passende Schrauben M5-Schrauben Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support