Serie 5 / Flachverbinder

Serie 5 / Flachverbinder
  • Mengenrabatt
Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Die Blechtafeln werden an den notwendigen Stellen verwendet, z.B. wenn eine Verstärkung für die Befestigungsteile erforderlich ist (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Gelenkbefestigung).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Flachverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTSSEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTSSL
HPTSD
SHPTSSEN 1.4301 äquiv.-
SHPTSSL
SHPTSD

Spezifikationen

Teilenummer
HPTSS5
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTSS5112.3M5-82M52
SHPTSS52
HPTSSL5222.344
SHPTSSL52
HPTSD5212.3
SHPTSD52

Optionen

Serie 5/Flachverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTSD5
HPTSD5-SET
HPTSS5
HPTSS5-SET
HPTSSL5
HPTSSL5-SET
SHPTSD5
SHPTSD5-SET
SHPTSS5
SHPTSS5-SET
SHPTSSL5
SHPTSSL5-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Modell Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

0.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided2

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)2

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlSquare TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlSquare TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)2

1.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

4.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Flachverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Profilserie Für Serie HFS5 Profilserie HFS
Profilnr. 5 Passende Schrauben M5 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support