Serie 5 / Flachverbinder L-Form

Serie 5 / Flachverbinder L-Form
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Flachverbinder L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTLNEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTLS
HPTLD
SHPTLNEN 1.4301 äquiv.-
SHPTLS

Spezifikationen

Teilenummer
HPTSS5
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTLN5413.2M5-83M53
SHPTLN52
HPTLS5463.244
SHPTLS5244
HPTLD5812.388

Optionen

Serie 5/Flachverbinder L-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTLD5
HPTLD5-SET
HPTLN5
HPTLN5-SET
HPTLS5
HPTLS5-SET
SHPTLN5
SHPTLN5-SET
SHPTLS5
SHPTLS5-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided8

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)8

2.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided3

3.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)3

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)3

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Flachverbinder L-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Ausführung L Profilserie Für Serie HFS5 Modell L-Shaped Type
Profilserie HFS Profilnr. 5 Passende Schrauben M5 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support