Serie 5 / Flachverbinder Dreieck

Serie 5 / Flachverbinder Dreieck
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Flachverbinder Dreieck:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTCULEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 äquiv.-
SHPTUL
SHPTWUL

Spezifikationen

Teilenummer
HPTSS5
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTCUL5952.3M5-84M54
SHPTCUL595244
HPTUL53802.377
SHPTUL52
HPTWUL53782.31212
SHPTWUL52

Optionen

Serie 5/Flachverbinder Dreieck:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTCUL5
HPTCUL5-SET
HPTUL5
HPTUL5-SET
HPTWUL5
HPTWUL5-SET
SHPTCUL5
SHPTCUL5-SET
SHPTUL5
SHPTUL5-SET
SHPTWUL5
SHPTWUL5-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

10.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided7

13.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)7

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided12

19.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)12

8.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

12.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided7

16.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)7

15.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided12

23.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)12

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Flachverbinder Dreieck:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Dreikant Profilserie Für Serie HFS5 Modell C Chamfering
Profilserie HFS Profilnr. 5 Passende Schrauben M5 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support