Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HPTB□D□□, HPTB□S□, HPTGS□, SHPTB□D□□, SHPTB□S□ / Stahl, Edelstahl

Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HPTB□D□□, HPTB□S□, HPTGS□, SHPTB□D□□, SHPTB□S□ / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTBSEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTBD
HPTBDW
HPTGS
SHPTBSEN 1.4301 äquiv.-
SHPTBD
SHPTBDW

Spezifikationen

Teilenummer
HPTTD5
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTBS5102.3M5-82M52
SHPTBS52
HPTBD5212.344
SHPTBD52
HPTBDW5583.288
SHPTBDW53
HPTGS5642.344

Optionen

Serie 5/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTBD5
HPTBD5-SET
HPTBDW5
HPTBDW5-SET
HPTBS5
HPTBS5-SET
HPTGS5
HPTGS5-SET
SHPTBD5
SHPTBD5-SET
SHPTBDW5
SHPTBDW5-SET
SHPTBS5
SHPTBS5-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Modell Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided8

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)8

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided2

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlL-Shaped BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)2

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlBoth Ends BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlBoth Ends BentEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlL-Shaped BentEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

2.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlL-Shaped BentEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided8

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlL-Shaped BentEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)8

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlL-Shaped BentEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided2

2.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlL-Shaped BentEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)2

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Gebogene Ausführung Profilserie Für Serie HFS5 Profilserie HFS
Profilnr. 5 Passende Schrauben M5 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support