Nutmuttern, Nutensteine für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5 / Gewindeposition wählbar / Rohling, lang / Innengewinde / Länge konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Nutensteine für Konstruktionsprofile

Technische Zeichnung von Nutensteinen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Nutensteinen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungReferenz-Anzugsmoment (N • m)
VormontageEasy-Verbinder
HNTLF5HNTALF5EN 1.0301 äquiv.Galvanisch verzinkt6.8
HNTLP5HNTALP5
HNTLS5HNTALS5
SHNTLF5-EN 1.4305 äquiv.-
SHNTLP5SHNTALP5
SHNTLS5SHNTALS5

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Nutensteinen

Teilenummer-L
HNTLF5
HNTALF5
-
-
1800
400
 
Teilenummer-L-M-N-P-S
HNTLP5
HNTALP5
-
-
200
210
-
-
M3
M5
-
-
N10
N8
-
-
P30
P15
-
-
7
8
 
Teilenummer-L-M-XA-XB-XC-XD-XE
HNTLS5
SHNTLS5
HNTALS5
-
-
-
1050
1050
1000
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
XA20
XA20
XA25
-
-
-
XB105
XB105
XB55

-
-

XC250
XC78

-
-

XD500
XD975

-
-

XE755
XE992

Generelle Informationen zu Nutensteinen

 

Titelbild mit Abbildungen zu Nutensteinen

 

 

Auswahldetails von Nutensteinen für Konstruktionsprofileund Nutprofile

- Name der Serie: Serie 3, Serie 5, Serie 6, Serie8, Serie 8-45
- Gewinde-Nenndurchmesser: M3 bis M8
- Funktion: Standard, kostengünstig, Nutmutter und Metallklammer, mit Blattfeder, mit Federkugel, mit Kunststoffklemme, mit Klemmschraube,elektrisch leitfähig, asymmetrische Bohrung, drehbare Montage, Kunststoffklammer, Metallklammer
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Schraubensicherungslack: mit, ohne

 

Grundlagen / Beschreibung von Nutensteinen für Konstruktionsprofileund Nutprofile

Nutensteine, auch T-Nutensteine genannt, sind Verbindungselemente, die in der Fertigung und Konstruktion weit verbreitet sind. Sie werden hauptsächlich verwendet, um Konstruktionsprofile miteinander zu verbinden, aber auch um andere Bauteile an den Profilen zu befestigen. Dies können Griffe sein oder Winkel, Halter und Verbinder für Konstruktionsprofile. Ihr Einsatz erstreckt sich auch auf die Verbindung von Montageplatten, Geräterollen für Konstruktionsprofile, oder auch Stellfüße.
Der Hauptvorteil von Nutensteinen liegt in ihrer Einfachheit und Effizienz. Sie können leicht in die Nut eines Profils eingesetzt und festgezogen werden, um eine sichere und stabile Verbindung zu schaffen. Dies macht sie zu einer idealen Lösung für Anwendungen, bei denen Flexibilität und Wiederverwendbarkeit wichtig sind. Nutensteine gibt es in verschiedenen Größen und Formen, um unterschiedlichen Anforderungen und Profilgrößen gerecht zu werden.

 

Montagemethoden von Nutensteinen für Konstruktionsprofile und Nutprofile

Abhängig von der Montage kann man Nutensteine grundlegend in zwei Bereiche unterteilen.
Nutensteine für die Vormontage sind so konzipiert, dass sie vor der Montage der Konstruktion in die Nut des Profils eingesetzt werden müssen. Diese Art von Nutensteinen wird typischerweise vor der Zusammenfügung der Aluminiumprofile in die entsprechende Nut eingeschoben. Der Hauptvorteil dieser Nutensteine liegt in ihrer einfachen Handhabung und der Möglichkeit, sie an jeder Stelle entlang der Nut zu positionieren, bevor die Konstruktion endgültig zusammengebaut wird.
Nutensteine für die Nachmontage sind hingegen so gestaltet, dass sie nach der Montage der Konstruktion in die Nut des Profils eingesetzt werden können. Diese Art von Nutensteinen wird typischerweise nach dem Zusammenbau der Aluminiumprofile in die entsprechende Nut eingeschoben. Somit können Bauteile wie Griffe oder Winkel nachträglich an die Konstruktionsprofile angebracht werden, ohne dass zunächst Konstruktionsprofile demontiert werden müssen.

Beispielabbildung - Nutensteine fuer die Vormontage

Beispielabbildung - Nutensteine für die Vormontage

Beispielabbildung - Nutensteine fuer die Nachmontage

Beispielabbildung - Nutensteine für die Nachmontage

 

Arten und Funktionen von Nutensteinen für Konstruktionsprofileund Nutprofile

Nutensteine für die Vormontage und Nachmontage gibt es in unterschiedlichen Varianten mit jeweils verschiedenen Funktionen. Eine Übersicht der Nutensteine finden Sie in der Übersicht als PDF.

 

Standard-Nutensteine

Standard-Nutensteine können frei innerhalb der Nut eines Aluminiumprofils verschoben werden, bevor sie durch das Festziehen einer Schraube an ihrem Bestimmungsort fixiert werden. Diese Beweglichkeit ermöglicht eine flexible Positionierung entlang der gesamten Länge der Nut.

 

Nutensteine mit Metallklammer

Nutensteine mit Halteklammer oder Metallklammer verklemmen den Nutenstein sicher in der Nut des Aluminiumprofils und verhindern so ein Verrutschen. Diese Klammern greifen fest in die Seitenwände der Nut ein und sorgen dafür, dass der Nutenstein auch bei Vibrationen oder Belastungen an seiner Position bleibt.

 

Nutensteine mit Blattfeder

Nutensteine mit Blattfedern sind speziell konzipiert, um durch die Federkraft eine kontinuierliche Klemmung in der Nut von Aluminiumprofilen zu erzeugen, wodurch der Nutenstein sicher an seiner Position gehalten wird. Die Blattfeder drückt den Nutenstein gegen die Wand der Nut, was ein Verrutschen auch unter dynamischen Lasten oder bei Erschütterungen effektiv verhindert.

 

Nutensteine mit Federkugel

Bei Nutensteinen mit Federkugel wird eine federunterstützte Kugel gegen die Innenwand der Nut eines Profils gedrückt, um eine Klemmwirkung zu erzeugen. Diese Konstruktion ermöglicht es, dass der Nutenstein nicht verrutscht und zunächst an jeder Position innerhalb der Nut sicher gehalten wird, bis er an der gewünschten Stelle festgeschraubt wird.

 

Nutensteine mit Kunststoffklemme

Nutensteine mit Kunststoffklemme zeichnen sich durch einen speziellen Kunststoffüberzug aus, der über den metallischen Kern des Nutensteins gelegt ist und an den Seitenflächen der Nut in Aluminiumprofilen für eine Klemmung sorgt. Dieser Kunststoffüberzug erhöht die Reibung zwischen Nutenstein und Nutwand, wodurch der Nutenstein auch ohne angezogene Schraube sicher an seiner Position gehalten wird.

 

Nutensteine mit Klemmschraube

Nutensteine mit Klemmschraube bieten eine flexible und wiederverwendbare Lösung für die Befestigung in Aluminiumprofilen. Sie können durch einfaches Anziehen einer Klemmschraube in der Nut verklemmt werden. Diese Eigenschaft macht sie besonders vorteilhaft für Anwendungen, die regelmäßige Anpassungen oder Umstellungen erfordern, da der Nutenstein schnell gelöst, umpositioniert und ohne großen Aufwand erneut festgezogen werden kann.

 

Elektrisch leitfähige Nutensteine

Elektrisch leitfähige Nutensteine sind speziell dafür entwickelt, eine durchgängige elektrische Verbindung zwischen dem Nutenstein und dem Aluminiumprofil herzustellen. Sie verfügen über erhabene Spitzen an den Ecken, die beim Anziehen der Schraube gezielt in das Material des Profils eingreifen, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt zu erzeugen. Diese Art von Nutensteinen ist in industriellen Anwendungen unerlässlich, wo sie hauptsächlich als Erdungspunkte oder Massepunkte dienen, um elektrische Ströme oder statische Ladungen sicher abzuleiten und somit den Schutz der Nutzer zu gewährleisten.

 

Nutensteine mit asymmetrischer Bohrung

Nutensteine mit asymmetrischer Bohrung zeichnen sich durch ihr seitlich versetztes Gewinde aus, welches nicht in der Mitte des Nutensteins positioniert ist. Diese besondere Konstruktion ermöglicht es, Profile an ihren Eckpunkten effektiv zu verbinden, während die Nutensteine verborgen bleiben und nicht in den Nutzraum herausragen.

 

Nutensteine für die drehbare Montage

Nutensteine, die für eine nachträgliche Montage durch Drehen konzipiert sind, bieten eine hohe Flexibilität bei der Installation in bereits bestehenden Konstruktionen. Bei solchen Nutensteinen ist es hilfreich, zunächst eine Schraube oder ein ähnliches Befestigungselement in den Nutenstein einzudrehen. So kann der Nutenstein leichter in die Nut des Profils eingesetzt und anschließend in die korrekte Endposition gedreht werden.

 

Hammerkopfschrauben

Hammerkopfschrauben, auch bekannt als Hammerschrauben, verfügen über ein Außengewinde. Der Kopf der Hammerschraube wird in die Nut von Aluminiumprofilen eingeführt. Mithilfe von sogenannten Flanschmuttern oder Bundmuttern können Bauteile sicher an der Schraube befestigt werden.

 

Nutschienen

Eine Nutschiene, oder auch Nutenschiene, ist eine längere Stange, die in die Nut eines Profils eingeschoben wird. Sie bieten über ihre gesamte Länge mehrere Befestigungspunkte. Diese Konfiguration ermöglicht eine flexible Positionierung von Bauteilen entlang der Schiene, was besonders bei komplexen Montagen oder Anwendungen vorteilhaft ist.

 

Zubehör von Nutensteinen für Konstruktionsprofileund Nutprofile

Kunststoffklammern und Metallklammern dienen als einfache, aber effektive Sicherungsmittel, die nachträglich an einem herkömmlichen Nutenstein angebracht werden können, um ein ungewolltes Verrutschen innerhalb der Nut zu verhindern. Diese Klammern bieten eine praktische Lösung, um die Position eines Nutensteins zu sichern, ohne dass komplexe Montagetechniken oder spezielles Werkzeug erforderlich sind. Durch das Anbringen dieser Klammern wird der Nutenstein fest gegen die Innenwände der Nut gepresst, was eine stabile und zuverlässige Befestigung gewährleistet.

Anwendungsbeispiele von Nutensteinen für Konstruktionsprofile und Nutprofile

Anwendungsbeispiel - Klammer für die Vormontage

Anwendungsbeispiel - Klammer für die Vormontage
(1) Klammer für Nutenstein, (2) Aluminiumprofil, (3) Stellfuß

Anwendungsbeispiel - Hammerkopfschraube für die Vormontage/Nachmontage

Anwendungsbeispiel - Montage einer Acrylplatte mit Hammerkopfschrauben
(1) Hammerkopfschraube, (2) Alu-Konstruktionsprofil, (3) Acrylglasplatte, (4) Mutter

Anwendungsbeispiel - Hammerkopfschraube und Flanschmutter für Aluminiumprofile

Anwendungsbeispiel - Winkelmontage mit Hammerkopfschraube für Aluminiumprofile
(1) Hammerkopfschraube, (2) Winkelverbinder

Anwendungsbeispiel - Nutenstein mit Klemmschraube fuer Vormontage

Anwendungsbeispiel - Nutenstein mit Klemmschraube

(1) Montageplatte, (2) Schraube, (3) Nutenstein, (4) Aluminiumprofile

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HNTALF5-[50-1000/1]
HNTALP5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTALS5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-995/1]
HNTLF5-[50-2000/1]
HNTLP5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
HNTLS5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
SHNTALP5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTALS5-[50-1000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
SHNTLF5-[50-2000/1]
SHNTLP5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SHNTLS5-[50-2000/1]-M[3,​4,​5]-XA[5-1995/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufs-Ausführung Bohrungsposition [XA]
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(Stk.)
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePost-Assembly Insertion, No Hole Type-50 ~ 1000----
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePost-Assembly Insertion, Pitch Configurable Type-50 ~ 10003 ~ 55 ~ 9956 ~ 9942 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePost-Assembly Insertion, Hole Position Configurable Type5 ~ 99550 ~ 10003 ~ 5---
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePre-Assembly Insertion, No Hole Type-50 ~ 2000----
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePre-Assembly Insertion, Pitch Configurable Type-50 ~ 20003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent ChromatePre-Assembly Insertion, Hole Position Configurable Type5 ~ 199550 ~ 20003 ~ 5---
1 7 Arbeitstage 10rostfreier StahlEN 1.4305 Äquiv.-Post-Assembly Insertion, Pitch Configurable Type-50 ~ 10003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10rostfreier StahlEN 1.4305 Äquiv.-Post-Assembly Insertion, Hole Position Configurable Type5 ~ 199550 ~ 10003 ~ 5---
1 7 Arbeitstage 10rostfreier StahlEN 1.4305 Äquiv.-Pre-Assembly Insertion, No Hole Type-50 ~ 2000----
1 7 Arbeitstage 10rostfreier StahlEN 1.4305 Äquiv.-Pre-Assembly Insertion, Pitch Configurable Type-50 ~ 20003 ~ 55 ~ 19956 ~ 19942 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10rostfreier StahlEN 1.4305 Äquiv.-Pre-Assembly Insertion, Hole Position Configurable Type5 ~ 199550 ~ 20003 ~ 5---

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Nutensteine für Konstruktionsprofile

Technische Zeichnung von Nutensteinen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

Serie 5/Langmuttern/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
■Ohne Bohrung
TeilenummerL
1mm
Schritte
HNTLF5SHNTLF5HNTALF5
Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis/m, 300 mm oder mehrStückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)
(Vormontage)
HNTLF5
SHNTLF5
(Nachmontage)
HNTALF5
(Vormontage)
50~2000
(Nachmontage)
50~1000
      

■Steigung konfigurierbar
TeilenummerL
1mm-Schritte
MN
1mm-Schritte
P
1mm-Schritte
Anzahl GewindebohrungenHNTLP5SHNTLP5HNTALP5SHNTALP5
Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis/m
(300 mm oder mehr
Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis/m
(300mm oder mehr)
Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)
S
(Vormontage)
HNTLP5
SHNTLP5
(Nachmontage)
HNTALP5
SHNTALP5
(Vormontage)
50~2000
(Nachmontage)
50~1000
3455≤N≤L-52M≤P≤L-2M2≤S≤20        

■Bohrungsposition konfigurierbar
TeilenummerL
1mm
Schritte
MXA ~ XE 1mm-SchritteHNTLS5SHNTLS5HNTALS5SHNTALS5
Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)Stückpreis
(Weniger als 300 mm)
Stückpreis / m (300 mm oder mehr)
(Vormontage)
HNTLS5
SHNTLS5
(Nachmontage)
HNTALS5
SHNTALS5
(Vormontage)
50~2000
(Nachmontage)
50~1000
3455~L-5        
Anzahl von Gewindebohrungen zwischen 1 und 5 möglich.

■Aufpreis für Bohrungen
Abstand konfigurierbarStückpreis/BohrungBohrungsposition konfigurierbare AusführungStückpreis/Bohrung
HNTLP5, HNTALP5 HNTLP5, HNTALP5 
SHNTLP5, SHNTALP5 SHNTLP5, SHNTALP5 

 

Serie 5/Langmuttern/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montagemethode lange Nutensteine Profilserie Serie 5 Schraubensicherungslack ohne
Ausführung HFS

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?

Antwort:

Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.

Frage:

Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?

Antwort:

Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.

Frage:

Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?

Antwort:

Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?

Antwort:

Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support