Serie 5 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Serie 5 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige
Werkstoff
Polyamid
(Schwarz, Hellgrau, Gelb)

Spezifikationen

Teilenummer-Farbe
HFCB5-2020-
B
TeilenummerFarbeStückpreisMengen-RabattVerfügbares Profil
AusführungNr.1 ~ 14 Stk.15~1920~500
HFCB52020B (Schwarz)
S (Hellgrau)
Y(Gelb)
Gelbe Ausführung nur für 2020.
5-2020
20405-2040
Senkkopfschraube im Lieferumfang enthalten. (Schwarz: HFBMB3-12, Hellgrau, Gelb: SHFBS3-12)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCB5-2020-B
HFCB5-2020-S
HFCB5-2020-Y
HFCB5-2040-B
HFCB5-2040-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Profilgröße Profilgröße Farbe

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Quadratisch20202020S (Light Gray)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Quadratisch20202020Y (Yellow)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rechteckig20402040B (Black)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rechteckig20402040S (Light Gray)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montageart Ausführung mit Fixierschraube Profilserie 5 Series Werkstoff Polyamid
Ausführung Screw Mounting Type Werkstoff Polyamid Profilserie HFS
Profilnr. 5

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support