Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTSS | EN 1.0320 äquiv. (gespult) | Galvanisch verzinkt |
HPTSSL | ||
HPTSD | ||
SHPTSS | EN 1.4301 äquiv. | - |
SHPTSSL | ||
SHPTSD |
Teilenummer |
HPTSS6 |
Teilenummer | Masse g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTSS6 | 32 | 3.2 | M6-10 | 2 | M6 | 2 | ||
SHPTSS6 | 3 | |||||||
HPTSSL6 | 64 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
SHPTSSL6 | 3 | |||||||
HPTSD6 | 70 | 3.2 | ||||||
SHPTSD6 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTSD6 |
HPTSD6-SET |
HPTSS6 |
HPTSS6-SET |
HPTSSL6 |
HPTSSL6-SET |
SHPTSD6 |
SHPTSD6-SET |
SHPTSS6 |
SHPTSS6-SET |
SHPTSSL6 |
SHPTSSL6-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Square Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
0.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 2 | |
2.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Square Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 2 | |
2.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
4.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | Quadratisch | Profilserie | Für Serie HFS6 | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 6 | Passende Schrauben | M6 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften