Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTLN | EN 1.0320 äquiv. (gespult) | Galvanisch verzinkt |
HPTLS | ||
HPTLD6 | ||
HPTLD6-50 | ||
SHPTLN | EN 1.4301 äquiv. | - |
SHPTLS |
Teilenummer |
HPTSS6 |
Teilenummer | Masse g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTLN6 | 56 | 3.2 | M6-10 | 3 | M6 | 3 | ||
SHPTLN6 | 3 | |||||||
HPTLS6 | 92 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
SHPTLS6 | 3 | |||||||
HPTLD6 | 250 | 3.2 | 8 | 8 | ||||
HPTLD6-50 | 230 | 3.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTLD6 |
HPTLD6-50 |
HPTLD6-50-SET |
HPTLD6-SET |
HPTLN6 |
HPTLN6-SET |
HPTLS6 |
HPTLS6-SET |
SHPTLN6 |
SHPTLN6-SET |
SHPTLS6 |
SHPTLS6-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 8 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 8 | |
9.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 3 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | - | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
4.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
4.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 3 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | Ausführung L | Profilserie | Für Serie HFS6 | Modell | L-Shaped Type |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 | Passende Schrauben | M6 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften