Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTCUL | EN 1.0320 äquiv. (gespult) | Galvanisch verzinkt |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | EN 1.4301 äquiv. | - |
SHPTUL | ||
SHPTWUL |
Teilenummer |
HPTSS6 |
Teilenummer | Gewicht g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTCUL6 | 150 | 2.3 | M6-10 | 4 | M6 | 4 | ||
SHPTCUL6 | 2 | |||||||
HPTUL6 | 600 | 2.3 | 7 | 7 | ||||
SHPTUL6 | 2 | |||||||
HPTWUL6 | 598 | 2.3 | 12 | 12 | ||||
SHPTWUL6 | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTCUL6 |
HPTCUL6-SET |
HPTUL6 |
HPTUL6-SET |
HPTWUL6 |
HPTWUL6-SET |
SHPTCUL6 |
SHPTCUL6-SET |
SHPTUL6 |
SHPTUL6-SET |
SHPTWUL6 |
SHPTWUL6-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 7 | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 7 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 12 | |
24.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 12 | |
8.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
19.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 7 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 7 | |
23.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 12 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 12 |
Loading...
Form | Dreikant | Profilserie | Für Serie HFS6 | Modell | C Chamfering |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 | Passende Schrauben | M6 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften