Serie 6 / Flachverbinder / T-Form / Kreuzform

Serie 6 / Flachverbinder / T-Form / Kreuzform
  • Mengenrabatt
Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Flachverbinder/T-Form/Kreuzform:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTTSEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTTD
HPTPS
SHPTTSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HPTTS6
TeilenummerMasse
g
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTTS61063.2M6-104M64
SHPTTS63
HPTTD62173.288
HPTPS614066

Optionen

Serie 6/Flachverbinder/T-Form/Kreuzform:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTPS6
HPTPS6-SET
HPTTD6
HPTTD6-SET
HPTTS6
HPTTS6-SET
SHPTTS6
SHPTTS6-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Modell Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlCross TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided6

5.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlCross TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)6

5.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided8

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)8

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

4.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

3.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlT-Shaped TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlT-Shaped TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Flachverbinder/T-Form/Kreuzform:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form T-Form, kreuzförmig Profilserie Für Serie HFS6 Profilserie HFS
Profilnr. 6 Passende Schrauben M6 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support