Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTBS | EN 1.0320 äquiv. (gespult) | Galvanisch verzinkt |
HPTBD6 | ||
HPTBD6-50 | ||
HPTBDW | ||
HPTGS | ||
SHPTBS | EN 1.4301 äquiv. | - |
SHPTBD | ||
SHPTBDW |
Teilenummer |
HPTTS6 |
Teilenummer | Masse g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTBS6 | 31 | 3.2 | M6-10 | 2 | M6 | 2 | ||
SHPTBS6 | 3 | |||||||
HPTBD6 | 69 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
SHPTBD6 | 3 | |||||||
HPTBD6-50 | 64 | 3.2 | ||||||
HPTBDW6 | 197 | 4.5 | 8 | 8 | ||||
SHPTBDW6 | 4 | |||||||
HPTGS6 | 213 | 3.2 | 4 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTBD6 |
HPTBD6-50 |
HPTBD6-50-SET |
HPTBD6-SET |
HPTBDW6 |
HPTBDW6-SET |
HPTBS6 |
HPTBS6-SET |
HPTGS6 |
HPTGS6-SET |
SHPTBD6 |
SHPTBD6-SET |
SHPTBDW6 |
SHPTBDW6-SET |
SHPTBS6 |
SHPTBS6-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 8 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
1.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 2 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Both Ends Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | Both Ends Bent | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 8 | |
9.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 2 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 2 |
Loading...
Form | Gebogene Ausführung | Profilserie | Für Serie HFS6 | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 6 | Passende Schrauben | M6 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften