Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFCK6-3030-B
Teilenummer | - | Farbe |
HFCK6-3030 | - | B |
Teilenummer | Farbe | Zubehör | Passendes Profil* | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 ~ 14 Stk. | 15~19 | 20~200 | ||||
HFCK6-3030 | B (schwarz) | HFBMB4-12 | 6-3030 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFCK6-3030-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Capform | Dreiseitig | Montageart | Ausführung mit Fixierschraube | Profilgröße | 3030 |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | 6 Series | Werkstoff | Polyamid | Ausführung | 3-Sided Type for Corners |
Werkstoff | Polyamid | Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 |
Profilgröße | 3030 | Farbe | B (Black) |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie 6 / Endkappen für Eckstücke, die Teilenummer ist HFCK6-3030-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFCK6-3030-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften