Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTCUL | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
HPTSS8 |
Teilenummer | Gewicht (g) | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTCUL8 | 360 | 3.2 | M8-15 | 4 | M8 | 4 | ||
SHPTCUL8 | 3 | |||||||
HPTUL8 | 1760 | 3.2 | 7 | 7 | ||||
HPTWUL8 | 1758 | 12 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTCUL8 |
HPTCUL8-SET |
HPTUL8 |
HPTUL8-SET |
HPTWUL8 |
HPTWUL8-SET |
SHPTCUL8 |
SHPTCUL8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
12.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
27.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 7 | |
30.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 7 | |
29.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 12 | |
37.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 12 | |
11.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | Dreikant | Profilserie | Für Serie HFS8 | Modell | C Chamfering |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 | Passende Schrauben | M8 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften