Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTBS | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTBD | ||
HPTBDW | ||
HPTGS | ||
SHPTBS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
SHPTBD |
Teilenummer |
HPTBS8 |
Teilenummer | Masse (g) | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTBS8 | 83 | 4.5 | M8-15 | 2 | M8 | 2 | ||
SHPTBS8 | 4 | |||||||
HPTBD8 | 179 | 4.5 | 4 | 4 | ||||
SHPTBD8 | 4 | |||||||
HPTBDW8 | 461 | 6 | 8 | 8 | ||||
HPTGS8 | 560 | 4.5 | 4 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTBD8 |
HPTBD8-SET |
HPTBDW8 |
HPTBDW8-SET |
HPTBS8 |
HPTBS8-SET |
HPTGS8 |
HPTGS8-SET |
SHPTBD8 |
SHPTBD8-SET |
SHPTBS8 |
SHPTBS8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | nicht im lieferumfang | 4 | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | SET (Schrauben-, Muttern) | 4 | |
7.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | nicht im lieferumfang | 8 | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | SET (Schrauben-, Muttern) | 8 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | nicht im lieferumfang | 2 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | SET (Schrauben-, Muttern) | 2 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | beide Seiten gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | nicht im lieferumfang | 4 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | beide Seiten gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | SET (Schrauben-, Muttern) | 4 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | nicht im lieferumfang | 4 | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | SET (Schrauben-, Muttern) | 4 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | nicht im lieferumfang | 2 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | SET (Schrauben-, Muttern) | 2 |
Loading...
Form | Gebogene Ausführung | Profilserie | Für Serie HFS8 | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 8 | Passende Schrauben | M8 Schrauben |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften