Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 8-45, HBLFSDW□-□, HBLFSDW□-□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 2 Nut Profil / Nutbreite 10

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 8-45, HBLFSDW□-□, HBLFSDW□-□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 2 Nut Profil / Nutbreite 10
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8-45/Starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/3 Rippen:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTD8-45
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSDW8-90360SCB8-228HNTT8-884986  
HBLFSDW8-1004505586  

Optionen

Serie 8-45/Starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/3 Rippen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSDW8-90
HBLFSDW8-90-C
HBLFSDW8-90-SEP
HBLFSDW8-90-SET
HBLFSDW8-90-SEU
HBLFSDW8-90-SSP
HBLFSDW8-90-SST
HBLFSDW8-90-SSU
HBLFSDW8-100
HBLFSDW8-100-C
HBLFSDW8-100-C-SEP
HBLFSDW8-100-C-SET
HBLFSDW8-100-C-SEU
HBLFSDW8-100-C-SSP
HBLFSDW8-100-C-SST
HBLFSDW8-100-C-SSU
HBLFSDW8-100-SEP
HBLFSDW8-100-SET
HBLFSDW8-100-SEU
HBLFSDW8-100-SSP
HBLFSDW8-100-SST
HBLFSDW8-100-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Profilgröße Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

13.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1090For 90Not ProvidedNot Provided-

14.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1090For 90C (Tap for Cover Mounting)Not Provided8

20.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -90For 90Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

19.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -90For 90Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)8

20.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -90For 90Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

21.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1090For 90Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

19.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1090For 90Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)8

23.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1090For 90Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100Not ProvidedNot Provided8

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100C (Tap for Cover Mounting)Not Provided8

24.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

23.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)8

24.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

23.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)8

27.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

23.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

22.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)8

23.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --For 100Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

25.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

23.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)8

27.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-For 100Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 8
Halterungstyp Reversal Tabbed Brackets Passende Schrauben M8 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support