Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HBLTS845-6L HBLUW8-50 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | |||
HBLTS8-50 | 89 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Not Provided | Not Provided | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
5.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
5.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Ohne | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | ohne |
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Profilserie | HFS |
Profilnr. | 8 | Profilgröße | For 50 Sq. | Halterungstyp | Thick Brackets |
Passende Schrauben | M8 Screws | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften