Serie 8-45 / Flachverbinder

Serie 8-45 / Flachverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8-45/Flachverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTSSEN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinkt
HPTSSL
HPTSD8-45
HPTSD8-50
SHPTSSEN 1.4301 Äquivalent-
SHPTSSL
SHPTSD

Spezifikationen

Teile-nummer
HPTSS8-45
Teile-nummerMasse
g
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTSS8-45803.2M8-152M82  
SHPTSS8-453  
HPTSSL8-451603.244  
SHPTSSL8-453  
HPTSD8-451503.2  
SHPTSD8-453  
HPTSD8-502023.2  

Optionen

Serie 8-45/Flachverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTSD8-45
HPTSD8-45-SET
HPTSD8-50
HPTSD8-50-SET
HPTSS8-45
HPTSS8-45-SET
HPTSSL8-45
HPTSSL8-45-SET
SHPTSD8-45
SHPTSD8-45-SET
SHPTSS8-45
SHPTSS8-45-SET
SHPTSSL8-45
SHPTSSL8-45-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Modell Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.77 €

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

5.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlSquare TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided2

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)2

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlRectangle TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlSquare TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlSquare TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided2

4.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)2

3.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

7.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRectangle TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Profilserie Für Serie HFS8-45 Profilserie HFS
Profilnr. 8-45 Passende Schrauben M8 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support