Serie 8-45 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Serie 8-45 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8-45/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polyamid (schwarz, hellgrau, gelb)

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe
HFCB8-4545-B
Teile-nummerFarbeStückpreisMengen-RabattPassendes Profil*
AusführungNr.1 ~ 14 Stk.15~1920~500
HFCB84545B (schwarz)
S(hellgrau)
8-4545
45908-4590
* Für Aluminiumprofile der Serie EFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden.
 Bei der Ausführung mit Schraubbefestigung ist die Senkkopfschraube enthalten. (Schwarz: HFBMB6-20, Hellgrau: SHFBS6-20)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCB8-4545-B
HFCB8-4545-S
HFCB8-4590-B
HFCB8-4590-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Profilgröße Profilgröße Farbe

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Quadratisch45454545B (Black)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Quadratisch45454545S (Light Gray)

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rechteckig45904590B (Black)

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Rechteckig45904590S (Light Gray)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8-45/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montageart Ausführung mit Fixierschraube Profilserie 8 Series Werkstoff Polyamid
Ausführung Screw Mounting Type Werkstoff Polyamid Profilserie HFS
Profilnr. 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support