Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, Serie 6, Serie 8, HALJ, HLJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
ArtikelbezeichnungWerkstoffOberflächenbehandlung
Vormontierte Parallelsäule1.4308/G-X6CrNi18-9-
Nachmontierte Parallelsäule
Stiftführung1.4301/X5CrNi18-10
Stellschraube1.7220/34CrMo4Brüniert

Spezifikationen

Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige
TeilenummerZubehör
AusführungNr.(1) (2) ParallelsäulenStückz.(3) StiftführungStückz.(4) StellschraubeStückz.
HLJ
Für Vormontage
Vormontierte Parallelsäule 5151M4X81
Vormontierte Parallelsäule 66M6X12
Vormontierte Parallelsäule 88M6X16
HALJ
Für Nachmontage
Nachmontierte Parallelsäule 55M4X8
Nachmontierte Parallelsäule 66M6X12
Nachmontierte Parallelsäule 88M6X16
■Detaillierte Maße der Bestandteile Stiftführung (Bestandteil (1))
■Für diesen Verbinder geeignete Profile
ArtikelbezeichnungDGWLL1L2d1M
Stiftführung 56.95.55.813.0544.14
Stiftführung 610.987.819.5866.86
Stiftführung 812.899.828.0117.59.9

Parallel-verbinder-
Nr.
Geeignetes Profil Nr.[Ausnahme]
Profil nicht erhältlich
55-2020*15-20405-20605-2080* 1HFSH und HFSC sind nicht geeignet, da keine L-Bohrungen möglich sind.
5-40405-40605-4080 
66-3030*16-3060*16-30906-30120* 1HFSH und HFSC sind nicht geeignet, da keine L-Bohrungen möglich sind.
6-50506-50100  
6-60606-6090  
88-4040*18-4080*18-401208-40160* 1HFSH und HFSC sind nicht geeignet, da keine L-Bohrungen möglich sind.
Vormontierte Parallelsäule (Bestandteil (2)-1)
ArtikelbezeichnungDLEAB
Vormontierter Parallelsäule 5420.53.51010
Vormontierter Parallelsäule 66.629.55.51415
Vormontierter Parallelsäule 89.84161717
Nachmontierte Parallelsäule (Bestandteil (2)-2)
ArtikelbezeichnungDLEAB
Nachmontierte Parallelsäule 5420.53.5610
Nachmontierte Parallelsäule 66.630.46.4815
Nachmontierte Parallelsäule 89.841.46.41017

Optionen

Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HALJ5
HALJ6
HALJ8
HLJ5
HLJ6
HLJ8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Profilnr. Befestigungsart

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)5Post-Assembly Insertion Type

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6Post-Assembly Insertion Type

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8Post-Assembly Insertion Type

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)5Pre-Assembly Insertion Type

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8Pre-Assembly Insertion Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Liefer-
zeit
Arbeits-tage
Bestell-
beispiel
6
Beispiel
Schrittmotor
Vorderansicht/Seitenansicht
Parallelverbinder
Erklärung

Anwendungsbeispiel

Blind Joint Components -Parallel Joint:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Mit Verbinder-Set Parallel Joint Kits

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support