Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSQN□-□ / Aluminium / eloxiert / Nut 6

Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSQN□-□ / Aluminium / eloxiert / Nut 6

Flache Rahmen 10 mm × 20, 30, 50, 70 mm. [Merkmale] Nutenform für Muttern der Serie 5

(i)Hinweis

  • Der Zuschnitt ist bei diesem Produkt kostenlos. Bitte geben Sie die von Ihnen gewünschte Länge an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige
Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFSQN4-1050-1000
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Passender NutensteinAnwendbare ProfilendkappeStückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungProfilℓxℓyStangenmutterEinbaumuttern für Vormontage
HFSQN4102050~30000.311160.13×1040.3×104SQN4-HFCQN4-1020
10300.461710.18×1041.13×104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
4-1030
10500.823040.31×1045.64×1044-1050
10701.183470.43×10416.2×104-
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSQN4-1020-[50-3000/1]
HFSQN4-1030-[50-3000/1]
HFSQN4-1050-[50-3000/1]
HFSQN4-1070-[50-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFließpressengröße: Breite
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 102050 ~ 3000
1 5 Arbeitstage 103050 ~ 3000
1 5 Arbeitstage 105050 ~ 3000
1 5 Arbeitstage 107050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Bund Profilnr. 4 Fließpressengröße: Dicke(mm) 10

Ergänzungsartikel

Technischer Support