Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HFSQN4-1050 | - | 1000 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Passender Nutenstein | Anwendbare Profilendkappe | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | |||||
Ausführung | Profil | ℓx | ℓy | Stangenmutter | Einbaumuttern für Vormontage | ||||||||
HFSQN4 | 1520 | 50~3000 | 0.50 | 186 | 0.45×104 | 0.44×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5-5 | - | HFCQN | 4-1520 | ||
1540 | 0.94 | 347 | 0.83×104 | 4.49×104 | HNTT 6-6 | 4-1540 | |||||||
1570 | 1.66 | 613 | 1.37×104 | 24.6×104 | 4-1570 | ||||||||
15100 | 2.37 | 876 | 1.92×104 | 72.2×104 | - | ||||||||
15250 | 5.62 | 2080 | 2.21x104 | 171.4x104 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSQN4-15100-[50-3000/1] |
HFSQN4-1520-[50-3000/1] |
HFSQN4-15250-[50-3000/1] |
HFSQN4-1540-[50-3000/1] |
HFSQN4-1570-[50-3000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Fließpressengröße: Breite (mm) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Ohne Bund | Profilnr. | 4 | Fließpressengröße: Dicke(mm) | 15 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fließpressengröße: Breite(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften