Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HFSQN4-1050 | - | 1000 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Passender Nutenstein | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | ||||
Ausführung | Profil | ℓx | ℓy | Stangenmutter | Einbaumuttern für Vormontage | ||||||
HFSQN4 | 2050 | 50~3000 | 1.84 | 681 | 2.78×104 | 14.8×104 | SQN4 SQN5 | HNTT 5-5 | HNTT 8-8 | ||
2090 | 3.34 | 1234 | 4.78×104 | 84.1×104 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSQN4-2050-[50-3000/1] |
HFSQN4-2090-[50-3000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Fließpressengröße: Breite (mm) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Ohne Bund | Profilnr. | 4 | Fließpressengröße: Dicke(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fließpressengröße: Breite(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften