Flach-Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8, HFSPURE□-□ / Aluminium extrudiert / eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HFSPURE8-1830-[50-3000/1]

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 10mm/1 Nut:Verwandte bildanzeige
Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 10mm/1 Nut:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFSFIN5-1020-1200
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungProfilℓxℓy
HFSPURE8183050~30000.983611.12×1043.65×104  
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Optionen

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 10mm/1 Nut:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSPURE8-1830-[50-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
1 3 Arbeitstage 1050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Bund Profilnr. 8 Fließpressengröße: Dicke(mm) 18
Fließpressengröße: Breite(mm) 30

Ergänzungsartikel

Technischer Support