Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSFIN□-□, HFSFIN□-□, HFSFIN□-□ / Aluminium / eloxiert / Nut 6

Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSFIN□-□, HFSFIN□-□, HFSFIN□-□ / Aluminium / eloxiert / Nut 6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige
Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFSFIN5-1044-1200
HFSPURE5-8516, HFSFIN5-1020 ohne Flansch siehe vorherige Seite.
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Anwendbare ProfilendkappeStückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungProfilℓxℓy
HFSFIN5104450~30000.552030.16x1042.43x104HFCFIN5-1020
10740.993640.30x10413.68x104
101041.425260.44×10440.88x104
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Optionen

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 6mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSFIN5-10104-[50-3000/1]
HFSFIN5-1044-[50-3000/1]
HFSFIN5-1074-[50-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFließpressengröße: Breite
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 1010450 ~ 3000
1 5 Arbeitstage 104450 ~ 3000
1 5 Arbeitstage 107450 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Bund Profilnr. 5 Fließpressengröße: Dicke(mm) 10

Ergänzungsartikel

Technischer Support