Plattenbefestigungen / Aluminium / Lang

Plattenbefestigungen / Aluminium / Lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Plattenbefestigungen/Aluminium/Lang:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv.
  Oberflächenbehandlung: Eloxieren

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HCBAL6-1000
Teile-nummerL 1mm-SchritteUnterschied zwischen
Profilseite und Anschlussfläche
SSchraube, MutterStückpreis
AusführungNr.schraubeStückz.MutterStückz.L50~300L301~700L701~1100L1101~1500L1501~2000
HCBAL650~2000510CBM6-122HNTT6-62     
6S312
8*5*215CBM6-15HNTT8-6
8* wird zusammen mit 8-45 verwendet. 5*2 wird für Aluminiumprofile der Serie 40mm rechteckig verwendet.
Verwenden Sie für die Plattenmontage spezielle Plattenmontageschrauben (S.787).

Optionen

Plattenbefestigungen/Aluminium/Lang:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCBAL6-[50-2000/1]
HCBAL6S-[50-2000/1]
HCBAL8-[50-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Unterschied zwischen Profilseite und Anschlussfläche L
(mm)
1 6 Arbeitstage 106550 ~ 2000
1 6 Arbeitstage 106350 ~ 2000
1 6 Arbeitstage 108550 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Plattenbefestigungen/Aluminium/Lang:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support