Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Länge |
HSDA5 HSDP5-6 | - - | 800 12 |
Teile-nummer | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Passende Plattendicke | Stückpreis unter 300mm | Stückpreis/m ab 300mm | |
Ausführung | Nr. | |||||
1 ~ 50 Stk. | 1 ~ 50 Stk. | |||||
HSDA | 5 | 100 ~ 3000 | HFS5 | 3 | ||
6 | HFS6 | 5 | ||||
8 | HFS8 | |||||
8-45 | HFS8-45* |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSDA5-[100-3000/1] |
HSDA6-[100-3000/1] |
HSDA8-45-[100-3000/1] |
HSDA8-[100-3000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kompatibles Profil (Serie) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS5 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS6 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS8-45 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS8 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibles Profil (Serie)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften