Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Rolle | Mit Bundhülse | |
HFROLL | Nylon 6 | Nylon 6 |
HFROLLM | EN 1.0038 Äquiv., glänzend chromatiert |
Teile-nummer |
HFROLL6 |
Teile-nummer | Profil (Serie) | H | D | T | t1 | t2 | d1 | d2 | Farbe | Lager | Zubehör | Zulässige Last N (kgf) | HFROLL | HFROLLM | ||||||||
Ausführung | Nr. | Hülse | Stückz. | Stückpreis | Mengen- rabatt | Stückpreis | Mengen- Rabatt | |||||||||||||||
L | t3 | D2 | d4 | d5 | 1 ~ 9 Stk. | 10~120 | 1 ~ 9 Stk. | 10~120 | ||||||||||||||
HFROLL HFROLLM | 5 | HFS5 | 6 | 24 | 15 | 4 | 5 | 29 | 9.2 | Schwarz | ohne | 16.5 | 1.5 | 9 | 6.2 | 13 | 1 | 49(5) | ||||
6 | HFS6 | 7.8 | 20.8 | 5 | 8 | 22.3 | 98(10) | |||||||||||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 9.8 | 26 | 27.8 | 8 | 10 | 39.5 | 10 | mitgeliefert | 13.4 | 1.6 | 10 | 14 | 2 | 147(15) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFROLL5 |
HFROLL6 |
HFROLL8 |
HFROLLM5 |
HFROLLM6 |
HFROLLM8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
3.78 € 2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Main Body: Nylon 6, Included Collar: Nylon 6 | 6 | |
13.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Grundkörper: Nylon 6, mitgelieferte Ringhülse: EN 1.0038 Äquiv. | 5 | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Grundkörper: Nylon 6, mitgelieferte Ringhülse: EN 1.0038 Äquiv. | 6 | |
16.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Grundkörper: Nylon 6, mitgelieferte Ringhülse: EN 1.0038 Äquiv. | 8•8-45 |
Loading...
Ausführung | Rollers for Aluminum Extrusions |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften