Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Gewindebohrung

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Gewindebohrung
  • Mengenrabatt

Es kann für Gleitmechanismen verwendet werden, die Aluminium-Extrusionsnuten verwenden. Es wird verwendet, indem eine Platte oder ähnliches an der Gewindebohrung befestigt wird.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Polyacetal (weiß)

Spezifikationen

Teile-nummer
HFAFSTA6
Teile-nummerProfil (Serie)HFSTEBLPWMPassende SchraubeStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.schraube1 ~ 9 Stk.10~100
HFAFSTA5HFS5535.8---3520183M3
5L35.87055183M3
6HFS647.84024244M4
6L47.88066244M4
8HFS8, HFS8-4569.85030305M5
8L69.810080305M5
HFAFSTB5HFS52.55.83.53103520183M3
5L5.83.53107055183M3
6HFS67.85.33.514.14024244M4
6L7.85.33.514.18066244M4
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.5195030305M5
8L9.84.52.51910080305M5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFAFSTA5
HFAFSTA5L
HFAFSTA6
HFAFSTA6L
HFAFSTA8
HFAFSTA8L
HFAFSTB5
HFAFSTB5L
HFAFSTB6
HFAFSTB6L
HFAFSTB8
HFAFSTB8L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Form Maß L
(mm)

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105No Slot-T35

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105No Slot-T70

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106No Slot-T40

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106No Slot-T80

10.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108, 8-45No Slot-T50

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45No Slot-T100

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105With Slot-T35

18.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105With Slot-T70

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106With Slot-T40

19.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106With Slot-T80

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108, 8-45With Slot-T50

23.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45With Slot-T100

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Tapped Type Werkstoff Polyacetal Farbe White
Profilserie HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support