Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Senkbohrung

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Senkbohrung
  • Mengenrabatt

[Merkmale] Kann zum Zusammenschieben von Aluminium-Strangpressprofilen verwendet werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Senkbohrung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Polyacetal (weiß)

Spezifikationen

Teile-nummer
HFAFSTA6
Teile-nummerProfil (Serie)HFSTEBLPWDdhtSchraube, MutterStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.schraubeMutter1 ~ 9 Stk.10~100
HFAFSZA6HFS6547.8---4024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L47.88066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-4569.850303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L69.8100803084.5CBM4-12HNTT8-4
HFAFSZB6HFS62.57.85.33.514.14024246.53.43.80.8CBM3-10HNTT6-3
6L2.57.85.33.514.18066246.53.4CBM3-10HNTT6-3
8HFS8, HFS8-456.39.84.52.51950303084.5CBM4-12HNTT8-4
8L6.39.84.52.519100803084.5CBM4-12HNTT8-4

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFAFSZA6
HFAFSZA6L
HFAFSZA8
HFAFSZA8L
HFAFSZB6
HFAFSZB6L
HFAFSZB8
HFAFSZB8L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Form Maß L
(mm)

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106No Slot-T40

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106No Slot-T80

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45No Slot-T50

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45No Slot-T100

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106With Slot-T40

24.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106With Slot-T80

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45With Slot-T50

26.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108, 8-45With Slot-T100

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gleitstücke für Aluminiumprofile mit Senkbohrung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Counterbored Type Werkstoff Polyacetal Farbe White
Profilserie HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support