Gleitschienen / Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gleitschienen/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: ABS-Kunststoff (hellgrau)

Spezifikationen

Teile-nummer-Länge
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000
Teile-nummerLänge
1mm-Schritte
Profil (Serie)Gewicht kg/mStückpreis/m
AusführungNr.
HRLFLJ250~2000HFS5
HFS6
HFS8(-45)
0.185
30.277

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRLFLJ2-[50-2000/1]
HRLFLJ3-[50-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Länge
(mm)
1 6 Arbeitstage 10For 2 Rows of 5mm Thick Plate50 ~ 2000
1 6 Arbeitstage 10For 3 Rows of 5mm Thick Plate50 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gleitschienen/Kunststoff:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff ABS Plastic Farbe Light Gray Profilserie HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support