Folien / PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Folien:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFarbeWärmebeständigkeit
HPEMTVinylchlorid (PVC)Durchsichtig0 ~ 60°C
HPERT
HPEVTDurchsichtig (mit Kohlenstoff-Drucken)
Hinsichtlich Durchlässigkeit siehe Vergleichsfotos unten.
PVC-Folien:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HPEMT0.2-50
Teile-nummerLänge
L
(m)
DickeBreite
W
(m)
Gewicht (kg)*L1L10L50
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungT (Nennwert)L1L10L501 ~ 9 Folie(n)10~501 ~ 9 Folie(n)10~501 ~ 9 Folie(n)10~50
HPEMT0.21 10 500.21.20.34.216.2      
HPERT      
HPEVT      
In Meter-Schritten angegeben. * Gewicht inklusive Papierkern der Rolle (außer bei L1).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPEMT0.2-1
HPEMT0.2-10
HPEMT0.2-50
HPERT0.2-1
HPERT0.2-10
HPERT0.2-50
HPEVT0.2-1
HPEVT0.2-10
HPEVT0.2-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Farbe Länge L
(m)

6.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard TypeDurchsichtig1

54.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard TypeDurchsichtig10

255.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard TypeDurchsichtig50

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anti-Static TypeDurchsichtig1

74.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anti-Static TypeDurchsichtig10

338.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Anti-Static TypeDurchsichtig50

9.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Anti-Static Type with Grid LinesDurchsichtig (mit kohlenstoff-Drucken)1

78.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Anti-Static Type with Grid LinesDurchsichtig (mit kohlenstoff-Drucken)10

359.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Anti-Static Type with Grid LinesDurchsichtig (mit kohlenstoff-Drucken)50

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

PVC-Folien:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen zu Vorhängen und Folien

 

Folien Sortiment - Folie PET - Folie PVC - Folie PP - Folie PA - Folie Aluminium

 

 

Auswahldetails von Vorhängen und Folien

- Material: Polypropylen (PP), Vinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), Ethylen-Vinylacetat (EVA), Polyethylen (PE), Nylon (PA), Aluminium (Al), Polyester (PET)
- Eigenschaften: Standard, antistatisch, hoch antistatisch, lichtundurchlässig, UV-Schutz
- Farbe: transparent, durchsichtig (matt), durchsichtig (grün), silber
- Breite: 600 bis 1200 mm
- Höhe: 1200 bis 2400 mm

 

Grundlagen / Beschreibung von Vorhängen und Folien

Vorhänge und Folien sind robuste, flexible Trenn- und Schutzvorrichtungen, die in der Industrie häufig zur Abschirmung oder Trennung von Bereichen verwendet werden. Diese flexiblen Folienvorhänge ermöglichen, einen klaren physischen Abstand zwischen verschiedenen Anwendungen oder Arbeitsbereichen zu schaffen, während sie den Zugang zu diesen Bereichen weiterhin zulassen.
Ein weit verbreitetes Anwendungsgebiet für Schutzfolien ist der Rahmenbau. Alu-Konstruktionsprofile bieten eine robuste Basis für die Installation solcher Vorhänge und Folien, die so konstruiert sind, dass sie Umweltbedingungen wie Staub, Schmutz oder sogar Kühlmittelspritzer effektiv abschirmen können. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit stark staubenden Anwendungen oder in Bereichen, in denen bestimmte Temperaturen oder Luftqualitäten eingehalten werden müssen. Der Vorteil einer Schutzfolie ist ihre Vielseitigkeit. Dadurch ist es möglich, das Design und die Aufteilung von Arbeitsbereichen in Betriebsstätten effektiv gemäß der erforderlichen Betriebsabläufe zu organisieren. Eine Schutzfolie kann temporär installiert und leicht angepasst werden, je nach den wechselnden Anforderungen in der Produktion oder Lagerung.

 

Ausführungen von Vorhängen und Folien

Schutzfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, die je nach Anwendung spezifische Anforderungen erfüllen. Eine Variante von Vorhängen sind solche, die vor UV-Strahlung schützen. Insbesondere in Lackierkabinen, in denen UV-Strahlung für das Aushärten von Lacken verwendet wird, bietet ein UV-absorbierender Industrie-Vorhang einen gewissen Schutz des Bedieners vor UV-Strahlung, trotz seiner hohen Lichtdurchlässigkeit. Auch bei der Herstellung von Mikrochips, bei der häufig UV-Strahlung zum Einsatz kommt, kann solch ein Folienvorhang einen zuverlässigen Schutz bieten.
Eine weitere Art von Industrievorhängen sind antistatische Schutzfolien, die entwickelt wurden, um elektrostatischen Entladungen entgegenzuwirken. Diese sind besonders in Branchen von großer Bedeutung, in denen statische Elektrizität ein Risiko für Personen, Produkte oder sensible Ausrüstungen darstellen kann, wie zum Beispiel in der Elektronikfertigung, in Reinräumen oder in Umgebungen mit explosiven Materialien. Ein antistatischer Industrievorhang ist so konzipiert, dass er aufgrund seiner hohen Ableitfähigkeit die Ansammlung von elektrischer Ladung minimiert und dadurch das Risiko von elektrostatischen Entladungen reduziert. Solche Entladungen könnten nicht nur empfindliche elektronische Komponenten beschädigen, sondern auch zu Brand- oder Explosionsgefahren führen, insbesondere in Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien. Im Sortiment von MISUMI können Sie zwischen antistatischen und hoch antistatischen Vorhängen und Folien auswählen.
Darüber hinaus finden Sie in unserem Shop lichtundurchlässige Schutzfolien. Diese Art von Vorhängen und Folien schützt nicht nur Anlagen und Bauteile, sondern auch den Bediener vor zu starkem Licht. In Schweißkabinen oder Schweißroboteranlagen beispielsweise dient eine lichtundurchlässige Schutzfolie dazu, das Umgebungslicht zu blockieren, das während des Schweißens erzeugt wird. Ein weiteres Beispiel findet sich in Prüfanwendungen, die eine genau definierte, relativ hohe Lichteinstrahlung erfordern, wie etwa in der Leistungsprüfung von Solarzellen. Hier müssen empfindliche Messinstrumente und Prüfausrüstungen vor externem Streulicht geschützt werden, um genaue Messungen und Bewertungen sicherzustellen. Gleichzeitig schützt ein lichtundurchlässiger Folienvorhang die Bediener vor direkter Einwirkung des intensiven Lichts, das bei diesen Prüfverfahren entsteht. Durch die Vorhänge können Verletzungen der Sehorgane oder Verbrennungen der Haut verhindert werden, die durch die intensive Lichtexposition entstehen können.

 

Material von Vorhängen und Folien

In unserem Online-Shop finden Sie Vorhänge und Folien aus einer Vielzahl an Materialien, wie Kunststoff, Aluminium und Polyester. Je nach den typischen Anforderungen einer Anwendung, wie beispielsweise UV-Schutz, chemische Beständigkeit oder Abriebfestigkeit, bieten die verschiedenen Materialien optimale Lösungen für Industrievorhänge.
Schutzfolien aus Polypropylen (PP) verfügen über eine gute thermische Stabilität und eignen sich daher gut für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen, wie zum Beispiel in nicht klimatisierten Lagerhäusern. Nylon-Vorhänge wiederum zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber mechanischem Verschleiß und Abrieb aus. Schutzfolien aus Aluminium sind leicht, robust und korrosionsbeständig. Sie finden häufig Verwendung in Umgebungen, die eine hohe Hygiene und geringe Partikelemissionen erfordern, wie zum Beispiel in Reinräumen.

 

Befestigung von Vorhängen und Folien

Die Schutzfolien in unserem Online-Shop zeichnen sich durch ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen industriellen Umgebungen aus. Ein wesentlicher Aspekt bei der Installation eines Industrievorhangs ist die Wahl des richtigen Zubehörs für die Befestigung.
Unser Sortiment umfasst eine breite Palette an Zubehör für die Befestigung von Folienvorhängen. Dazu gehören unter anderem Schiebehaken und Gleitstücke, die eine einfache und schnelle Anpassung der Vorhänge ermöglichen. Für eine robuste Befestigung bieten wir Vorhangbefestiger mit Schlaufen oder Haken an, die je nach Bedarf direkt an vorhandenen Strukturen angebracht werden können. Zusätzlich führen wir Folienhalter bzw. Profile, die speziell dafür entwickelt wurden, die Vorhänge und Folien sicher und stabil einzuklemmen. Diese Profile können entweder an Rahmen oder vorhandenen Strukturen montiert werden und bieten eine feste Basis für die Vorhanginstallation.

Anwendungsbeispiele für Vorhänge und Folien

Anwendungsbeispiel - Folienhalter zum Klemmen von Folien - Folienhalterung für Alu-Konstruktionsprofile

Anwendungsbeispiel - Folienhalter zum Klemmen von Folien

Anwendungsbeispiel - Befestigung eines Vorhangs an einer Schiebeleiste - Folien Befestigung an Alu-Konstruktionsprofile

Anwendungsbeispiel - Befestigung eines Vorhangs an einer Schiebeleiste
Bohrungen eines Schiebehakens (1) und einer Dichtscheibe (2) aufeinander ausrichten, Vorhang-Befestigung (3) durch beide Bohrungen führen und mit Innensechskantschlüssel die Bohrung für Befestigung durchdrücken

Anwendungsbeispiel - Vorhang für die Verwendung als Einlass oder Abtrennung

Anwendungsbeispiel - Vorhang für die Verwendung als Einlass oder Abtrennung

Anwendungsbeispiel - Vergleich der Durchlässigkeit von Folien

Anwendungsbeispiel - Vergleich der Durchlässigkeit
(1) PET-Folie, transparent, (2) PVC-Folie, (3) PVC-Folie, antistatische Ausführung mit Gitter

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinyl Chloride Dicke T 0.2

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material von Vorhängen und Folien ist für meine Anwendung geeignet?

Antwort:

Die Auswahl des optimalen Materials für eine Schutzfolie hängt stark von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab. Verschiedene Materialien bieten unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile, die je nach Umgebung variieren können. Die Wahl des richtigen Materials wird von spezifischen Anforderungen wie UV-Beständigkeit, antistatischen Eigenschaften, chemischer Exposition und Temperaturtoleranz beeinflusst. Es ist ratsam, die individuellen Bedingungen der jeweiligen Anwendung sorgfältig zu berücksichtigen und gegebenenfalls Expertenberatung einzuholen. So können Sie sicherzustellen, dass der gewählte Industrievorhang optimal zu Ihren betrieblichen Anforderungen passt und langfristig eine zuverlässige Lösung bietet.

Frage:

Gibt es Vorhänge und Folien auch in transparenter Ausführung?

Antwort:

Ja, ein transparenter Industrievorhang bietet den Vorteil, dass er lichtdurchlässig ist und gleichzeitig eine klare Sicht ermöglicht. Darüber hinaus können Sie in unserem Shop auch durchsichtige Schutzfolien in matter und grüner Ausführung sowie silberne Vorhänge kaufen. Letztere dienen zum Beispiel der Reflexion von Licht oder Wärme. Die Wahl der richtigen Option richtet sich dabei nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung, einschließlich der Lichtdurchlässigkeit, Sichtbarkeit, Farbpräferenz sowie anderer technologischer Eigenschaften.

Frage:

Welche Größen sind für Vorhänge und Folien verfügbar?

Antwort:

Industrievorhänge sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Bedingungen und Raumgegebenheiten in industriellen Umgebungen gerecht zu werden. In unserem Online-Shop können Sie die Größe für Ihren Folienvorhang individuell konfigurieren und an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Wir bieten Vorhänge mit bis zu 2,4 m Länge und 1,2 m Breite. Bei der Auswahl der richtigen Größe sollten unter anderem die genauen Maße des Einsatzbereiches sowie die Installationsart für die Schutzfolie berücksichtigt werden.

Ergänzungsartikel

Technischer Support