Vorhangbefestiger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HPMT50-1

Vorhangbefestiger:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Nylon 6

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HPMT50-1

Teile-nummerLänge
L (m)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungBreite W (mm)1 ~ 9 Stk10~20
HPMT501  
[ ! ]Kann mit einer Schere zugeschnitten werden.
[ ! ]Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPMT50-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff 6 Nylon Breite W 50

Sie befinden sich auf der Seite für Vorhangbefestiger, die Teilenummer ist HPMT50-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPMT50-1.

Ergänzungsartikel

Technischer Support