Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | D |
LCSA6 | - | 10 |
Teile-nummer | D | Profilserie | A | B | h | L | H | F | b | J | K | E | d | d1 | Z | MA | W | Ra | Rb | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~8 Stk. | 9~50 | ||||||||||||||||||||
LCSA | 5 | 6 | HFS5 | 33 | 10 | 10 | 20.5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 10 | 5.8 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 5 | 1 | SCB3-6 | ||
8 | 36 | 12 | 12 | 23 | 7 | 25 | 12 | 12 | 6 | SCB3-8 | |||||||||||||
10 | 39 | 16 | 15 | 28.5 | 8.5 | 28 | 16 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | 1.5 | 8 | SCB4-10 | |||||||||
6 | 8 | HFS6 | 38 | 12 | 12 | 23 | 7 | 25 | 6.6 | 8 | 7.8 | 12 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 6 | SCB3-8 | ||||
10 | 42 | 16 | 15 | 28.5 | 8.5 | 30 | 12 | 16 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | 1.5 | 8 | SCB4-10 | ||||||||
12 | 44 | 18 | 29 | 9 | 32 | 18 | 9 | SCB4-12 |
Teile-nummer | D | Profilserie | A | B | h | L | H | F | b | b1 | Y | J | K | E | d | d1 | Z | MA | W | Ra | Rb | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~8 Stk. | 9~50 | ||||||||||||||||||||||
LCSBN | 5 | 6 | HFS5 | 35 | 10 | 10 | 20.5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 9 | 3.5 | 10 | 5.8 | 10 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 6 | 1 | SCB3-6 | ||
8 | 37 | 12 | 12 | 23 | 7 | 24 | 12 | 12 | 7 | SCB3-8 | |||||||||||||||
10 | 41 | 16 | 15 | 28.5 | 8.5 | 28 | 16 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | 1.5 | 9 | SCB4-10 | |||||||||||
6 | 8 | HFS6 | 41 | 12 | 12 | 23 | 7 | 26 | 6.6 | 11 | 4 | 8 | 7.8 | 12 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 7 | SCB3-8 | ||||
10 | 45 | 16 | 15 | 28.5 | 8.5 | 30 | 12 | 16 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | 1.5 | 9 | SCB4-10 | ||||||||||
12 | 47 | 18 | 29 | 9 | 32 | 18 | 10 | SCB4-12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LCSA5-6 |
LCSA5-8 |
LCSA5-10 |
LCSA6-8 |
LCSA6-10 |
LCSA6-12 |
LCSBN5-6 |
LCSBN5-8 |
LCSBN5-10 |
LCSBN6-8 |
LCSBN6-10 |
LCSBN6-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Profilnr. | Säulengröße D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Perpendicular Mount Holders | 5 | 6 | ||
11.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Perpendicular Mount Holders | 5 | 8 | ||
12.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Perpendicular Mount Holders | 5 | 10 | ||
11.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Perpendicular Mount Holders | 6 | 8 | ||
12.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Perpendicular Mount Holders | 6 | 10 | ||
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
11.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 5 | 6 | ||
11.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 5 | 8 | ||
12.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 5 | 10 | ||
11.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 6 | 8 | ||
12.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 6 | 10 | ||
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Post Parallel Mount Holders | 6 | 12 |
Loading...
Ausführung | Holders for Aluminum Extrusions | Werkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Form | Circular Posts | Profilserie | HFS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Profilnr.
Säulengröße D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften