Zubehörhaken / Clip-Ausführung【20 Stk. pro Packung】

Zubehörhaken / Clip-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Merkmale] Ein kleiner Zubehör-Haken-Clip-Typ zur Befestigung an Aluminium-Strangpressprofilen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehörhaken/Clip-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungLenkrolleWelle, Feder
  Werkstoff  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
HFCFKPolyamidJIS-SWCGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
HFCFS6
20 Stk./Pkg.
Teile-nummerZulässige Last (kgf)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.
1 ~ 9 Packung(en)10~100
HFCFK5 (Für HFS5)
6 (Für HFS6)
8 [Für HFS8 (−45)]
0.5  
 Bei Verwendung von Nr.8 für HFS8-45 ist die Befestigung etwas stärker.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCFK5
HFCFK6
HFCFK8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr.

75.56 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105

75.56 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106

75.56 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108, 8-45

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehörhaken/Clip-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Accessories Hooks Werkstoff Polyamide Spezifikationen Clip Type
Profilserie HFS Verkaufs-Ausführung Sold by the package

Ergänzungsartikel

Technischer Support