Teller für Aluminium-Strangpressprofile

Teller für Aluminium-Strangpressprofile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Teller für Aluminium-Strangpressprofile
  • Teller für Aluminium-Strangpressprofile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teller für Aluminium-Strangpressprofile:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff:
TPE (thermoplastische Elastomere)

Spezifikationen

Teile-nummer
HFPD63030
Teile-nummerProfilGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
HFPD5-2020Serie NFS5 20 quadratisch, einfache Nut
Serie HFS5 20 quadratisch, einfache Nut
4
6-3030Serie NFS6 30 quadratisch, einfache Nut
Serie EFS6 30 quadratisch, einfache Nut
Serie HFS6 30 quadratisch, einfache Nut
SerieHFSL6 30 quadratisch, einfache Nut
9
 ■ Charakteristischer Wert
ArtikelEinheitWert
Härte *1ShoreD59
Zugfestigkeit *2Mpa19.9
Verformungsrate durch Druck *3%28
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm6.5x105
*1. Basierend auf Durometer JIS K 7215 Ausführung D
*2. Basierend auf JIS K 7113
*3. Basierend auf JIS K 7113
Für einen Vergleich der elektrischen Leitfähigkeit mit der anderer Werkstoffe, siehe S.490
Die obigen Daten sind normale Werte (keine Standardwerte und ohne Gewähr).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFPD5-2020
HFPD6-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Teller für Aluminium-Strangpressprofile:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff TPE Passende Rahmen-Nr. 5 Passende Rahmengröße HFS5 Series - 20 Square, Single Slot

Ergänzungsartikel

Technischer Support