Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Lenkrolle | Laufrolle | Lager | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | drehbarer Teil | Radteil | |
HCHJF HCHJS | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt | Verstärktes Nylon (Schwarz) Phenol (Schwarz) | mitgeliefert | mitgeliefert |
Teile-nummer | - | Rad-werkstoff |
HCHJF65 | - | N |
Grundkörperausführung | Teile-nummer | Rad-werkstoff | Profil | H | r | Zulässige Traglast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | D | N | P | |||||||
Lenkrolle | HCHJF | 65 | N (verstärktes Nylon) P (Phenol) | HFS6-3030 HFS8-4040 HFS8-4545 | 92 | 57 | 2000 | 1170 | ||
75 | 106 | 61 | 1270 | |||||||
Drehlager mit Anschlag | HCHJS | 65 | 92 | 67 | 2000 | 750 | ||||
75 | 106 | 850 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HCHJF65-N |
HCHJF65-P |
HCHJF75-N |
HCHJF75-P |
HCHJS65-N |
HCHJS65-P |
HCHJS75-N |
HCHJS75-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Rad-Ø außen D (mm) | Radwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | No Stoppers | 65 | Reinforced Nylon | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | No Stoppers | 65 | Phenol | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | No Stoppers | 75 | Reinforced Nylon | |
48.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | No Stoppers | 75 | Phenol | |
49.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Rotation Stopper | 65 | Reinforced Nylon | |
53.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Rotation Stopper | 65 | Phenol | |
51.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | With Rotation Stopper | 75 | Reinforced Nylon | |
54.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | With Rotation Stopper | 75 | Phenol |
Loading...
Ausführung | Geräterollen für Schraubenmontage | Rollenausführung | With Mounting Plate |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rad-Ø außen D(mm)
Radwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften