Lenkrollen / HCMAS / Nylon Rad / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 50, 65

Lenkrollen / HCMAS / Nylon Rad / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 50, 65

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Mit Nivellierhalterungen | Geräterollen für Schraubenmontage / [Werkstoff Rad] Reinforced Nylon



Verwendet werden die Lenkrollen von MISUMI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Reinforced Nylon.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geräterollen für Aluminium-Strangpressprofile/Mit Einsteller/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige
AusführungLenkrolleLaufrolleLager
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoffdrehbarer TeilRadteil
HCMASEN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Galvanisch verzinktVerstärktes Nylon (Schwarz)mitgeliefertmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer-Rad-werkstoff
HCMAS65-N
GrundkörperausführungTeile-nummerRad-werkstoffProfilHrNivellierbefestigungEZulässige Traglast (N)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungDbL
LenkrolleHCMAS50N (verstärktes Nylon)HFS6-3030
HFS8-4040
HFS8-4545
74732419.64620002160 
65958418.8512290 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCMAS50-N
HCMAS65-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen D
(mm)

36.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

43.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geräterollen für Schraubenmontage Spezifikationen Swivel Type Rollenausführung With Leveling Mounts
Radwerkstoff Reinforced Nylon

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support