Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
HFTANK6-3030 |
Teile-nummer | Passendes Profil (Serie) | Masse (g) | A | W | V | Passende Montageschraube (S.211) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Stellschraube | Stückz. | 1~4 Stk. | 5~20 | |||||||
HFTANK6 | 3030 | HFS6-3030 | 1350 | 150 | 31 | - | MSSF6-12 | 4 | ||
3060 | HFS6-3030*, HFS6-3060 | 1650 | 62 | 31 | MSSF6-12 | 6 | ||||
HFTANK8 | 4040 | HFS8-4040 | 1900 | 170 | 41 | - | MSSF6-16 | 4 | ||
4080 | HFS8-4040*, HFS8-4080 | 2210 | 82 | 41 | MSSF6-16 | 6 |
Teile-nummer | Passendes Profil (Serie) | Masse (g) | A | W | V | Passende Montageschraube (S.211) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Stellschraube | Stückz. | 1~4 Stk. | 5~20 | |||||||
HFTANM6 | 3030 | HFS6-3030 | 800 | 150 | 31 | - | MSSF6-12 | 4 | ||
3060 | HFS6-3030*, HFS6-3060 | 1000 | 62 | 31 | 6 | |||||
HFTANM8 | 4040 | HFS8-4040 | 1100 | 170 | 41 | - | MSSF6-16 | 4 | ||
4080 | HFS8-4040*, HFS8-4080 | 1400 | 82 | 41 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Profilnr. | Profilgröße | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4-Point Anchor Type | 6 | 3030 | Not Provided | |
16.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4-Point Anchor Type | 6 | 3030 | Set (Set Screw Included) | ||
21.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4-Point Anchor Type | 6 | 3060 | Not Provided | |
22.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4-Point Anchor Type | 6 | 3060 | Set (Set Screw Included) | ||
21.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4-Point Anchor Type | 8 | 4040 | Not Provided | |
18.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4-Point Anchor Type | 8 | 4040 | Set (Set Screw Included) | ||
33.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4-Point Anchor Type | 8 | 4080 | Not Provided | |
27.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4-Point Anchor Type | 8 | 4080 | Set (Set Screw Included) | |
14.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 6 | 3030 | Not Provided | ||
16.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 6 | 3030 | Set (Set Screw Included) | ||
18.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 6 | 3060 | Not Provided | ||
22.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 6 | 3060 | Set (Set Screw Included) | ||
15.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 8 | 4040 | Not Provided | ||
18.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2-point Anchor Type | 8 | 4080 | Not Provided | |
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - |
Loading...
Ausgewählter Artikel | Anker | Ausführung | Anchor Stands for Aluminum Extrusions | Werkstoff | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Profilserie | HFS |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Profilnr.
Profilgröße
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften