Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | Werkstoff |
FFB11~FFB15 | EN AC-46100 Äquivalent |
Teile-nummer |
FFB1 |
Teile-nummer | Masse (g) | Schraube und Mutter enthalten | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Größe | Stückz. | ||
FFB | 11 | 250 | M5-18 | 1 | |
12 | 88 | M5-20 | 1 | ||
M5 Nut | 1 | ||||
13 | 88 | M5-20 | 2 | ||
M5 Nut | |||||
14 | 35 | Stellschrauben M5 | 1 | ||
15 | 140 | M5-18 | 3 | ||
M8-35 | 1 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFB11 |
FFB12 |
FFB13 |
FFB14 |
FFB15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindertyp | Eckentyp | Art des Zwischengelenks | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ecke | L-Typ-1 | - | 11 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mittel | - | Gewinkelt | 12 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mittel | - | Gewinkelt | 13 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mittel | - | Verbindung | 14 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ecke | L-Typ-3 | - | 15 |
Loading...
Modell | Metallgelenk | Befestigungsmethode | Verschraubung mit Klemmenausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Eckentyp
Art des Zwischengelenks
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften