Edelstahl-Rohrrahmen

Edelstahl-Rohrrahmen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Rohrrahmen aus rostfreiem Stahl. Rohraußendurchmesser (ø) 27,2.

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFSUS28-[60-2400/1]

Edelstahl-Rohrrahmen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff EN 1.4016 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
PFSUS28-
1250
■L konfigurierbar
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht kg/mStückpreis
Unter 300mm
Stückpreis/m, ab 300mm
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.1 ~ 50 Stk.
PFSUS2860~24000.62
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.
Für L =max. 300mm gelten unabhängig von der Länge die in der Tabelle angegebenen Stückpreise.
Für L ab 300mm berechnet sich der Preis wie folgt:
Stückpreis/m × gewählte Länge = Verkaufspreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PFSUS28-[60-2400/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
1 9 Arbeitstage 1060 ~ 2400

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Zubehör für Rohrrahmen aus Edelstahl
Aufgrund der unterschiedlichen Größen der Rohrrahmen aus Edelstahl von den mit Kunststoff beschichteten und stranggepressten Aluminium-Rundrohrrahmen, kann das Zubehör für den Rohreinsatz nicht verwendet werden. Für Metallverbinder, Lenkrollen, Stellfüße, Schraubeinsätze und Innenkappen verwenden Sie die folgenden Teile.

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Rohr, Material EN 1.4016 Äquiv. Rohraußen-Ø(Ø) 27.2
Oberflächenbehandlung, Beschichtung Unbehandelt Form Gerade Rohrdicke(mm) 1.0

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support